ALUN / ALU Accessories / ARM 0808
ARM 0808 9820002
Abmessungen 65 x 15 x 5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9820002
Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Anmerkungen : 82x77x57
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034205
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 65
Breite (mm) : 15
Tiefe (mm) : 5
Material: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARM 0808
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
ARM 0808


Sample image
Order symbol : ARM 0808
Artikel-Nr. : 9820002
Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Anmerkungen : 82x77x57
EAN: : 6418074034205
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 65 | 15 | 5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )