ALUN / ALU Accessories / ARM 0813
ARM 0813 9820010
Abmessungen 115 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9820010
Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Anmerkungen : 127x81x57
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034212
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 115
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARM 0813
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
ARM 0813


Sample image
Order symbol : ARM 0813
Artikel-Nr. : 9820010
Beschreibung : Tragschiene TS 15, für Gehäuse
Anmerkungen : 127x81x57
EAN: : 6418074034212
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 115 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )