ALUN / ALU Accessories / ARH 22
ARH 22 9822007
Abmessungen 203 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9822007
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 220x120x90, 222x125x81
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034298
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 203
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARH 22
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
ARH 22

Sample image
Order symbol : ARH 22
Artikel-Nr. : 9822007
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 220x120x90, 222x125x81
EAN: : 6418074034298
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 203 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)