ALUN / ALU Accessories / ARH 40
ARH 40 9822017
Abmessungen 383 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9822017
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 401x230x110, 401x230x180, 403x310x110, 403x310x180, 402x250x120, 406x401x120
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034328
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 383
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARH 40
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
ARH 40

Sample image
Order symbol : ARH 40
Artikel-Nr. : 9822017
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 401x230x110, 401x230x180, 403x310x110, 403x310x180, 402x250x120, 406x401x120
EAN: : 6418074034328
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 383 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)