ALUN / ALU Accessories / ARH 60
ARH 60 9822019
Abmessungen 580 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 9822019
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074034335
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 580
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
ALUN / ALU Accessories / ARH 60
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
ARH 60


Sample image
Order symbol : ARH 60
Artikel-Nr. : 9822019
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 600x230x110, 600x310x110, 600x310x180
EAN: : 6418074034335
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 580 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)