Skip to content
  
Previous slide
AM 0808 product image 1
AM 0808 product image 1
Next slide
AM 0808 thumbnail image 1
AM 0808 thumbnail image 1

ALUN / ALU Accessories / AM 0808

AM 0808 9823015

Abmessungen 69 x 64 x 1.5

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 9823015

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 82x77x57, 252x81x57

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033796

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 69

Breite (mm) : 64

Tiefe (mm) : 1.5

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU Accessories / AM 0808

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

AM 0808

Fibox
9823015

Sample image

Order symbol : AM 0808

Artikel-Nr. : 9823015

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 82x77x57, 252x81x57

EAN: : 6418074033796

AM_0808
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 69 64 1.5
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -