Skip to content

ARCA IEC

Überragende Leistung und Sicherheit in äußerst anspruchsvollen Umgebungen. Einfach zu handhaben. Schnell zu installieren. All dies ist das Ergebnis aus Innovationskraft und marktorientierter Produktentwicklung. ARCA IEC ist eine korrosionsbeständige und kostengünstige Alternative zu Stahlblechwandschränken zur Verwendung in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen. ARCA vereinigt die günstigen Eigenschaften von Stahlblechwandschränken mit den Vorteilen hochwertiger, thermoplastischer Kunststoffe.

  • Abmessungen: 200 x 300 x 150 mm – 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-Version)
ARCA IEC image
Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen








AUSWAHL:

Mounting plates

DIN rail sets

Inner door sets

Corner bracket sets

Connecting enclosures

Hinges and Wall mounting

Pole mounting kits

Lock inserts

Rain canopies

Door stoppers