CAB P / CAB P Accessories / MP 10080
MP 10080 8200080
Abmessungen 1000 x 800 x 3
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8200080
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 1035x835x300
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050199
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 1000
Breite (mm) : 800
Tiefe (mm) : 3
Material: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MP 10080
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MP 10080

Sample image
Order symbol : MP 10080
Artikel-Nr. : 8200080
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 1035x835x300
EAN: : 6418074050199
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 3 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)