CAB P / CAB P Accessories / MP 6040
MP 6040 8206040
Abmessungen 600 x 400 x 2
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8206040
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 615x415x230
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050168
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 600
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 2
Material: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MP 6040
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MP 6040

Sample image
Order symbol : MP 6040
Artikel-Nr. : 8206040
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 615x415x230
EAN: : 6418074050168
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 2 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)