Skip to content
  
Previous slide
MP 8060 product image 1
Next slide
MP 8060 thumbnail image 1
MP 8060 thumbnail image 2

CAB P / CAB P Accessories / MP 8060

MP 8060 8208060

Abmessungen 800 x 600 x 1.5

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8208060

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 835x635x300

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074050182

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 800

Breite (mm) : 600

Tiefe (mm) : 1.5

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB P / CAB P Accessories / MP 8060

CAD-Dateien
Kontakt

MP 8060

Fibox
8208060_MP_8060mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 8060

Artikel-Nr. : 8208060

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 835x635x300

EAN: : 6418074050182

8208060_cab_p_MP_8060
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 800 600 1.5
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -