Technische Daten
Artikel-Nr. : 8243020
Beschreibung : Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
Anmerkungen : 315x215x170
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050304
Höhe (mm) : 300
Breite (mm) : 200
Tiefe (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 3020
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MF 3020
Sample image
Order symbol : MF 3020
Artikel-Nr. : 8243020
Beschreibung : Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
Anmerkungen : 315x215x170
EAN: : 6418074050304
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )