CAB P / CAB P Accessories / MF 7050
MF 7050 8247050
Abmessungen 700 x 500 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8247050
Beschreibung : Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
Anmerkungen : 735x535x270
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050342
Höhe (mm) : 700
Breite (mm) : 500
Tiefe (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 7050
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MF 7050

Sample image
Order symbol : MF 7050
Artikel-Nr. : 8247050
Beschreibung : Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
Anmerkungen : 735x535x270
EAN: : 6418074050342
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)