CAB P / CAB P Accessories / MF 8060
MF 8060 8248060
Abmessungen 800 x 600 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8248060
Beschreibung : Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
Anmerkungen : 835x635x300
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050359
Höhe (mm) : 800
Breite (mm) : 600
Tiefe (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 8060
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MF 8060

Sample image
Order symbol : MF 8060
Artikel-Nr. : 8248060
Beschreibung : Montagerahmen mit DIN-Schienen, für Gehäuse
Anmerkungen : 835x635x300
EAN: : 6418074050359
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)