CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-5x36
FP 10080-5x36 8260080
Abmessungen 1000 x 800 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8260080
Beschreibung : Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
Anmerkungen : 1035x835x300
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050496
Höhe (mm) : 1000
Breite (mm) : 800
Tiefe (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-5x36
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 10080-5x36


Sample image
Order symbol : FP 10080-5x36
Artikel-Nr. : 8260080
Beschreibung : Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
Anmerkungen : 1035x835x300
EAN: : 6418074050496
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)