CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-2x6
FP 3020-2x6 8263020
Abmessungen 300 x 200 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8263020
Beschreibung : Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
Anmerkungen : 315x215x170
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050434
Höhe (mm) : 300
Breite (mm) : 200
Tiefe (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-2x6
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 3020-2x6


Sample image
Order symbol : FP 3020-2x6
Artikel-Nr. : 8263020
Beschreibung : Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
Anmerkungen : 315x215x170
EAN: : 6418074050434
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )