CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-2x12
FP 4030-2x12 8264030
Abmessungen 400 x 300 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8264030
Beschreibung : Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
Anmerkungen : 415x315x170
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050441
Höhe (mm) : 400
Breite (mm) : 300
Tiefe (mm) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-2x12
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 4030-2x12


Sample image
Order symbol : FP 4030-2x12
Artikel-Nr. : 8264030
Beschreibung : Frontplatte mit Öffnungen, für Gehäuse
Anmerkungen : 415x315x170
EAN: : 6418074050441
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
Materialien: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)