CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-D
FP 6040-D 8276040
Abmessungen 580 x 362 x 80
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8276040
Beschreibung : Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
Anmerkungen : 615x415x230
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050533
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 580
Breite (mm) : 362
Tiefe (mm) : 80
Material: : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-D
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 6040-D


Sample image
Order symbol : FP 6040-D
Artikel-Nr. : 8276040
Beschreibung : Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
Anmerkungen : 615x415x230
EAN: : 6418074050533
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 580 | 362 | 80 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Plastic |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)