Skip to content
  
Previous slide
FP 7050-D product image 1
Next slide
FP 7050-D thumbnail image 1
FP 7050-D thumbnail image 2
FP 7050-D thumbnail image 3
FP 7050-D thumbnail image 4
FP 7050-D thumbnail image 5
FP 7050-D thumbnail image 1

CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-D

FP 7050-D 8277050

Abmessungen 700 x 500 x 1

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8277050

Beschreibung : Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Anmerkungen : 735x535x270

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074050540

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 700

Breite (mm) : 500

Tiefe (mm) : 1

Materialien: :

Material: : Plastic

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-D

CAD-Dateien
Kontakt

FP 7050-D

Fibox
8277050_FP_7050-D_closed_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 7050-D

Artikel-Nr. : 8277050

Beschreibung : Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse

Anmerkungen : 735x535x270

EAN: : 6418074050540

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 700 500 1
Materialien: :
Material: : Plastic
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -