CAB P / CAB P Accessories / FP 8060-D
FP 8060-D 8278060
Abmessungen 800 x 600 x 1
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8278060
Beschreibung : Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
Anmerkungen : 835x635x300
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074050557
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 800
Breite (mm) : 600
Tiefe (mm) : 1
Material: : Plastic
CAB P / CAB P Accessories / FP 8060-D
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 8060-D

Sample image
Order symbol : FP 8060-D
Artikel-Nr. : 8278060
Beschreibung : Frontplatte, geschlossen, für Gehäuse
Anmerkungen : 835x635x300
EAN: : 6418074050557
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 1 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Plastic |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)