CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 23
EKIV 23 4712117
Abmessungen 170 x 270 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 4712117
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 300x200x170, 300x200x180
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074032713
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 170
Breite (mm) : 270
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 23
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKIV 23


Sample image
Order symbol : EKIV 23
Artikel-Nr. : 4712117
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 300x200x170, 300x200x180
EAN: : 6418074032713
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 270 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)