CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 33
EKIV 33 4712118
Abmessungen 270 x 270 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 4712118
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074032720
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 270
Breite (mm) : 270
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 33
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKIV 33


Sample image
Order symbol : EKIV 33
Artikel-Nr. : 4712118
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
EAN: : 6418074032720
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 270 | 270 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)