Skip to content
  
Previous slide
EKIV 43 product image 1
Next slide
EKIV 43 thumbnail image 1
EKIV 43 thumbnail image 3

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 43

EKIV 43 4712119

Abmessungen 370 x 270 x 1.5

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 4712119

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074032737

ETIM: : EC000213

Abmessungen :

Höhe (mm) : 370

Breite (mm) : 270

Tiefe (mm) : 1.5

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 43

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

EKIV 43

Fibox
4712119_EKIV_43_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKIV 43

Artikel-Nr. : 4712119

Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse

Anmerkungen : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180

EAN: : 6418074032737

EKIV_23-64H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 370 270 1.5
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -