CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 27
EKIV 27 4712127
Abmessungen 266 x 35 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 4712127
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074032775
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 266
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / EKIV 27
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
EKIV 27


Sample image
Order symbol : EKIV 27
Artikel-Nr. : 4712127
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180
EAN: : 6418074032775
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 266 | 35 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)