Skip to content
  
Previous slide
FP A 43 product image 1
Next slide
FP A 43 thumbnail image 1
FP A 43 thumbnail image 2

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 43

FP A 43 8392224

Abmessungen 268 x 368 x 1

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8392224

Beschreibung : Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Anmerkungen : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074021588

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 268

Breite (mm) : 368

Tiefe (mm) : 1

Materialien: :

Material: : Aluminum

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 43

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FP A 43

Fibox
8392224_FP_A_43_frontplate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FP A 43

Artikel-Nr. : 8392224

Beschreibung : Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Anmerkungen : 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180

EAN: : 6418074021588

FP_A_43
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 268 368 1
Materialien: :
Material: : Aluminum
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -