Skip to content
  
Previous slide
FP A 23 product image 1
Next slide
FP A 23 thumbnail image 1
FP A 23 thumbnail image 2
FP A 23 thumbnail image 3
FP A 23 thumbnail image 4
FP A 23 thumbnail image 5
FP A 23 thumbnail image 1

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 23

FP A 23 8392226

Abmessungen 168 x 268 x 1

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8392226

Beschreibung : Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Anmerkungen : 300x200x170, 300x200x180

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074021564

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 168

Breite (mm) : 268

Tiefe (mm) : 1

Materialien: :

Material: : Aluminum

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 23

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FP A 23

Fibox
8392226

Sample image

Order symbol : FP A 23

Artikel-Nr. : 8392226

Beschreibung : Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Anmerkungen : 300x200x170, 300x200x180

EAN: : 6418074021564

FP_A_23
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 168 268 1
Materialien: :
Material: : Aluminum
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -