Skip to content
  
Previous slide
FP A 33 product image 1
Next slide
FP A 33 thumbnail image 1
FP A 33 thumbnail image 2
FP A 33 thumbnail image 3

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 33

FP A 33 8392227

Abmessungen 268 x 268 x 1

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8392227

Beschreibung : Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Anmerkungen : 300x300x170, 300x300x180

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074021571

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 268

Breite (mm) : 268

Tiefe (mm) : 1

Materialien: :

Material: : Aluminum

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / FP A 33

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

FP A 33

Fibox
8392227_FP_A_33_frontplate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FP A 33

Artikel-Nr. : 8392227

Beschreibung : Frontplatte, Aluminimum, für Gehäuse

Anmerkungen : 300x300x170, 300x300x180

EAN: : 6418074021571

FP_A_33
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 268 268 1
Materialien: :
Material: : Aluminum
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -