Skip to content

EK

Aufgrund ihrer konsequent modularen Struktur kann dieses Gehäuseprogramm sowohl als Einzelmodul eingesetzt werden, erlaubt aber auch den modularen Zusammenbau zu größeren Gehäusesystemen. EK bietet eine umfangreiche Größenpalette, verschiedene Tiefen und ein großes Zubehörprogramm an.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (Seitenfläche); IK 09 (Stirnfläche)
EK image
Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen








AUSWAHL:

Cover screws

Plates and connectors

Connector sets

Mounting plates

Front panel accessories

DIN Mounting rails

Spacers

Extension frames

60mm Bus-Bar

Hinges and Wall mounting

Connecting enclosures

Membran-Flanschplatten

Key-Lock Set

DIN rail frames