MNX / MNX Accessories / FP 10674
FP 10674 5510674
Abmessungen 40 x 88 x 14
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5510674
Beschreibung : Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Anmerkungen : (MNX 300 Benötigt 2 Sätze)
Verpackungseinheit: : 12
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033079
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 40
Breite (mm) : 88
Tiefe (mm) : 14
Material: : Plastic
MNX / MNX Accessories / FP 10674
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 10674


Sample image
Order symbol : FP 10674
Artikel-Nr. : 5510674
Beschreibung : Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Anmerkungen : (MNX 300 Benötigt 2 Sätze)
EAN: : 6418074033079
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 40 | 88 | 14 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Plastic |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)