MNX / MNX Accessories / MIV 125
MIV 125 5514077
Abmessungen 98 x 98 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5514077
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 130x130x35-130x130x125
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074039491
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 98
Breite (mm) : 98
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 125
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MIV 125


Sample image
Order symbol : MIV 125
Artikel-Nr. : 5514077
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 130x130x35-130x130x125
EAN: : 6418074039491
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 98 | 98 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)