MNX / MNX Accessories / MIV 200
MIV 200 5514080
Abmessungen 223 x 148 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5514080
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 255x180x63-255x180x175
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074039521
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 223
Breite (mm) : 148
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 200
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MIV 200


Sample image
Order symbol : MIV 200
Artikel-Nr. : 5514080
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 255x180x63-255x180x175
EAN: : 6418074039521
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 223 | 148 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)