MNX / MNX Accessories / MIV 5
MIV 5 5514081
Abmessungen 50 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5514081
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 130x80x35-130x80x125
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033185
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 50
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 5
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MIV 5


Sample image
Order symbol : MIV 5
Artikel-Nr. : 5514081
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 130x80x35-130x80x125
EAN: : 6418074033185
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )