MNX / MNX Accessories / MIV 15
MIV 15 5514083
Abmessungen 150 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5514083
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 180x130x35-360x255x152
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033208
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 150
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 15
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MIV 15


Sample image
Order symbol : MIV 15
Artikel-Nr. : 5514083
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 180x130x35-360x255x152
EAN: : 6418074033208
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )