Skip to content
  
Previous slide
MIV 20 product image 1
Next slide
MIV 20 thumbnail image 1
MIV 20 thumbnail image 2

MNX / MNX Accessories / MIV 20

MIV 20 5514084

Abmessungen 225 x 35 x 7

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5514084

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 255x180x63-360x255x152

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074033215

ETIM: : EC001285

Abmessungen :

Höhe (mm) : 225

Breite (mm) : 35

Tiefe (mm) : 7

Materialien: :

Material: : Galvanized steel

Klassifizierung: :
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

MNX / MNX Accessories / MIV 20

CAD-Dateien
Kontakt

MIV 20

Fibox
din_35_mnx

Sample image

Order symbol : MIV 20

Artikel-Nr. : 5514084

Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse

Anmerkungen : 255x180x63-360x255x152

EAN: : 6418074033215

5514084_FIBOX_MNX_MIV20_DIN_35_RAIL_DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 225 35 7
Materialien: :
Material: : Galvanized steel
Klassifizierung: :
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -