MNX / MNX Accessories / MIV 95
MIV 95 5514583
Abmessungen 66 x 80 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5514583
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 100x100x35-100x100x75
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074056696
ETIM: : EC001285
Höhe (mm) : 66
Breite (mm) : 80
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 95
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MIV 95


Sample image
Order symbol : MIV 95
Artikel-Nr. : 5514583
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 100x100x35-100x100x75
EAN: : 6418074056696
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 80 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )