MNX / MNX Accessories / MIV 300
MIV 300 5514585
Abmessungen 330 x 225 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5514585
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 360x255x152
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074061577
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 330
Breite (mm) : 225
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / MIV 300
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MIV 300


Sample image
Order symbol : MIV 300
Artikel-Nr. : 5514585
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 360x255x152
EAN: : 6418074061577
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 330 | 225 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)