MNX / MNX Accessories / FP 22046
FP 22046 8522346
Abmessungen 35 x 16 x 10
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8522346
Beschreibung : Wandbefestigungslaschen
Anmerkungen : 4 St. mit Schrauben
Verpackungseinheit: : 24
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033482
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 35
Breite (mm) : 16
Tiefe (mm) : 10
Material: : Polycarbonat
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
MNX / MNX Accessories / FP 22046
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FP 22046


Sample image
Order symbol : FP 22046
Artikel-Nr. : 8522346
Beschreibung : Wandbefestigungslaschen
Anmerkungen : 4 St. mit Schrauben
EAN: : 6418074033482
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 16 | 10 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )