MNX / MNX Accessories / B-3
B-3 8524030
Abmessungen 80 x 35 x 7
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8524030
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 100x100x35-100x100x75, 110x80x65, 110x80x85
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033499
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 80
Breite (mm) : 35
Tiefe (mm) : 7
Material: : Galvanized steel
MNX / MNX Accessories / B-3
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
B-3


Sample image
Order symbol : B-3
Artikel-Nr. : 8524030
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 100x100x35-100x100x75, 110x80x65, 110x80x85
EAN: : 6418074033499
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 35 | 7 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )