Piccolo / PICCOLO Accessories / FM-3
FM-3 8524033
Abmessungen 35 x 200 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8524033
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 230x80x65, 230x80x85, 230x140x95, 230x140x125
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033529
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 35
Breite (mm) : 200
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / FM-3
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
FM-3

Sample image
Order symbol : FM-3
Artikel-Nr. : 8524033
Beschreibung : Tragschiene TS 35, für Gehäuse
Anmerkungen : 230x80x65, 230x80x85, 230x140x95, 230x140x125
EAN: : 6418074033529
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 200 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)