Piccolo / PICCOLO Accessories / B-MP
B-MP 8524060
Abmessungen 80 x 54 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8524060
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 110x80x65, 110x80x85
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033574
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 80
Breite (mm) : 54
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / B-MP
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
B-MP


Sample image
Order symbol : B-MP
Artikel-Nr. : 8524060
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 110x80x65, 110x80x85
EAN: : 6418074033574
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 54 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )