Piccolo / PICCOLO Accessories / M-MP
M-MP 8524065
Abmessungen 185 x 94 x 1.5
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8524065
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 230x140x95, 230x140x125
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074033628
ETIM: : EC000213
Höhe (mm) : 185
Breite (mm) : 94
Tiefe (mm) : 1.5
Material: : Galvanized steel
Piccolo / PICCOLO Accessories / M-MP
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
M-MP


Sample image
Order symbol : M-MP
Artikel-Nr. : 8524065
Beschreibung : Montageplatte, für Gehäuse
Anmerkungen : 230x140x95, 230x140x125
EAN: : 6418074033628
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 185 | 94 | 1.5 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Galvanized steel |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )