Skip to content

Quick

Diese intelligenten, modernen Gehäuse sind nach ihren Schnellverschlussschrauben benannt. Sie können leicht geöffnet und geschlossen werden, bieten aber gleichzeitig einen sicheren Schutz vor unbefugter Manipulation. Für Quick steht ein umfangreiches Zubehör-Sortiment zur Verfügung. Gegebenenfalls besondere Montagehinweise beachten.

  • Abmessungen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Quick image
Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen








AUSWAHL:

No items matching filtering criteria.