Skip to content

Solid

SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.

  • Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
  • PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
  • ABS: IP 66 / 67; IK 08
Solid image
Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen








AUSWAHL:

Mounting plates

Front panel accessories

DIN Mounting rails

Spacers

Extension frames

Hinges and Wall mounting

Cover screws