Skip to content

Tempo

Der Name deutet es schon an. Aber Tempo hat nicht nur zeitlich die Nase vorn. Wenn Sie ein Gehäuse suchen, das nicht nur kostengünstig und in Sekundenschnelle montiert ist, sondern gleichzeitig effektiven und zuverlässigen Schutz bietet, dann ist Tempo Ihre erste Wahl: Tempo erfüllt alle anerkannten hohen Qualitätsstandards.

  • Abmessungen: 95 x 65 x 60 mm – 344 x 289 x 157 mm
  • PC: IP 65; IK 08
  • ABS: IP 65; IK 07

 

Tempo image
Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen








AUSWAHL: