Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.




ALN 060605 UP 7831060
Abmessungen 66 x 60 x 46
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7831060
Beschreibung : Gehäuse Aluminium
EAN: : 6418074029911
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 66
Breite (mm) : 60
Tiefe (mm) : 46
Material: : Aluminum
Dichtungsmaterial: : Silicone
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
ALN 060605 UP


Sample image
Order symbol : ALN 060605 UP
Artikel-Nr. : 7831060
Beschreibung : Gehäuse Aluminium
EAN: : 6418074029911
Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 60 | 46 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Aluminum |
Dichtungsmaterial: : | Silicone |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )