Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 162609 UP product image 1
ALN 162609 UP product image 1
Next slide
ALN 162609 UP thumbnail image 1
ALN 162609 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 1626 / ALN 162609 UP

ALN 162609 UP 7831290

Abmessungen 162 x 263 x 91

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7831290

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

EAN: : 6418074030849

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 162

Breite (mm) : 263

Tiefe (mm) : 91

Materialien: :

Material: : Aluminum

Dichtungsmaterial: : Silicone

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU 1626 / ALN 162609 UP

CAD-Dateien
Kontakt

ALN 162609 UP

Fibox
7831290_ALN_162609_complete_UP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 162609 UP

Artikel-Nr. : 7831290

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

EAN: : 6418074030849

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 162 263 91
Materialien: :
Material: : Aluminum
Dichtungsmaterial: : Silicone
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -