Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 163609 UP product image 1
ALN 163609 UP product image 1
Next slide
ALN 163609 UP thumbnail image 1
ALN 163609 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 1636 / ALN 163609 UP

ALN 163609 UP 7831310

Abmessungen 160 x 360 x 90

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7831310

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

EAN: : 6418074030863

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 160

Breite (mm) : 360

Tiefe (mm) : 90

Materialien: :

Material: : Aluminum

Dichtungsmaterial: : Silicone

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU 1636 / ALN 163609 UP

CAD-Dateien
Kontakt

ALN 163609 UP

Fibox
7831310_ALN_163609_complete_UP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 163609 UP

Artikel-Nr. : 7831310

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

EAN: : 6418074030863

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 160 360 90
Materialien: :
Material: : Aluminum
Dichtungsmaterial: : Silicone
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -