Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
   
Previous slide
ALN 233311 product image 1
Next slide
ALN 233311 thumbnail image 1
ALN 233311 thumbnail image 4
ALN 233311 thumbnail image 2

ALUN / ALU 2333 / ALN 233311

ALN 233311 7811380

Abmessungen 230 x 330 x 110

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7811380

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

Anmerkungen : Aluminium

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074016195

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 330

Tiefe (mm) : 110

Materialien: :

Material: : Aluminum

Farbe Unterteil: : RAL_7001

Farbe Deckel: : RAL 7001

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

UL Type : 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU 2333 / ALN 233311

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ALN 233311

Fibox
7811380_ALN233311_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 233311

Artikel-Nr. : 7811380

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

Anmerkungen : Aluminium

EAN: : 6418074016195

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

ALN233311-18combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 330 110
Materialien: :
Material: : Aluminum
Farbe Unterteil: : RAL_7001
Farbe Deckel: : RAL 7001
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
UL Type 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU