Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 233311 UP product image 1
ALN 233311 UP product image 1
Next slide
ALN 233311 UP thumbnail image 1
ALN 233311 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 2333 / ALN 233311 UP

ALN 233311 UP 7831380

Abmessungen 230 x 330 x 110

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7831380

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074031549

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 330

Tiefe (mm) : 110

Materialien: :

Material: : Aluminum

Dichtungsmaterial: : Silicone

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU 2333 / ALN 233311 UP

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ALN 233311 UP

Fibox
7831380_ALN_233311_complete_UP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 233311 UP

Artikel-Nr. : 7831380

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

EAN: : 6418074031549

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

ALN233311-18combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 330 110
Materialien: :
Material: : Aluminum
Dichtungsmaterial: : Silicone
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Certificates :
SGSFIMKO_ALU