Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 316018 UP product image 1
ALN 316018 UP product image 1
Next slide
ALN 316018 UP thumbnail image 1
ALN 316018 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 3160 / ALN 316018 UP

ALN 316018 UP 7831480

Abmessungen 310 x 600 x 180

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7831480

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

EAN: : 6418074032058

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 310

Breite (mm) : 600

Tiefe (mm) : 180

Materialien: :

Material: : Aluminum

Dichtungsmaterial: : Silicone

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -50 … 80

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ALUN / ALU 3160 / ALN 316018 UP

CAD-Dateien
Kontakt

ALN 316018 UP

Fibox
7831480_ALN_316018_complete_UP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 316018 UP

Artikel-Nr. : 7831480

Beschreibung : Gehäuse Aluminium

EAN: : 6418074032058

Bestehend aus : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 310 600 180
Materialien: :
Material: : Aluminum
Dichtungsmaterial: : Silicone
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Nicht isoliert
UV-Beständigkeit: : -