Skip to content

Aln

Unsere ALUN-Gehäuse können praktisch überall eingesetzt werden. Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit dieser Gehäuse ist ein weiterer Pluspunkt! Stöße, Schläge, Chemikalien, Temperaturschwankungen zwischen tropisch und arktisch, EMV-Abschirmung – in all diesen Kategorien schneidet ALUN besonders gut ab.

  • Abmessungen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALN: IP 66/67/68; IK 10
Aln image
Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen








AUSWAHL: